Toont 14 product (en)
R744, CTM 6, HP 1875
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 6, HP 3875
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 6, HP 1875 LE 600
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 6, HP 3075 LE 200
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 6, HP 2875 LE 400
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 6, LP 935
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 6, LP 1935
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 1, LE 200
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 1, LE 400
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
R744, CTM 2, LE 600
Koelmiddel(en): R744, Max. Werkdruk [bar]: 140, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1