Toont 30 product (en)
Membraanafsluiter, BML 6
Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch
Membraanafsluiter, BML 6s
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch
Membraanafsluiter, BMT 6
Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch
Membraanafsluiter, BML 6s
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00
Membraanafsluiter, BML 6
Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch
Membraanafsluiter, BML 6
Type inlaataansluiting: Soldeer verlengde uiteinden, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 6, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch
Membraanafsluiter, BML 10s
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 3/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/8 inch
Membraanafsluiter, BML 10
Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 3/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/8 inch
Membraanafsluiter, BML 10s
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 10, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00
Membraanafsluiter, BML 12
Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch