Toont 165 product (en)
Kogelafsluiter, GBC 10s
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 3/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/8 inch
Kogelafsluiter, GBC 6s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00
Kogelafsluiter, GBC 10s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 10, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00
Kogelafsluiter, GBC 12s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 12, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00
Kogelafsluiter, GBC 6s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF
Kogelafsluiter, GBC 10s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF
Kogelafsluiter, GBC 12s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF
Kogelafsluiter, GBC 16s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 16, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00
Kogelafsluiter, GBC 6s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00
Kogelafsluiter, GBC 6s H
Max. Werkdruk [bar]: 90, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF