Vlinderkleppen, VFY-WA, Elektrische motor, Voedingsspanning [V] AC: 230, Wafel
082G7355
VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V
VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V
Bruto gewicht | 7.986 Kg |
Netto gewicht | 6.772 Kg |
Volume | 7.068 Liter |
EAN | 5702421536438 |
Bruto gewicht | 7.986 Kg |
Netto gewicht | 6.772 Kg |
Volume | 7.068 Liter |
EAN | 5702421536438 |
Aansluittypen | Wafel |
Aantal poorten | 2 |
Afsluiter type | Concentrisch ontwerp |
Bedrijfstype | Elektrische motor |
Beschermingsklasse behuizing | IP66 |
Bodymateriaal | Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V |
Diameter [mm] | 100 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Energieverbruik [W] | 15 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flensmateriaal | Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25) |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Functie | Aan/Uit |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuringsnorm | Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG, EN 12266-1, graad A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klepbekleding materiaal | EPDM |
Klepschijfmateriaal | Nodulair gietijzer NL GJS 400-15 (DIN GGGG 40) met polyamide coating |
Kvs-waarden [m³/u] | 496 m³/h |
Label product | Yes |
Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
Lengte [mm] | 52 mm |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Medium alternatief 2 | Circulatiewater |
Montage-oriëntatie | m.u.v. neerwaartse capaciteit |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -10 °C |
Positie feedback | Nee |
Productgroep | Butterfly valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reductorflenstype | F05 |
Rotatiehoek [°] | 90 ° |
Spindelafdichtingsmateriaal | Nitril/Viton/verzinkt staal + PTFE |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Verwarming en koeling |
Type | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veiligheidsfunctie | Nee |
Ventielbodymateriaal | Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ventielspindelmateriaal | Roestvrij staal AISI 420 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 16 bar |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Werkkoppel [Nm] | 60 N-m |
Aansluittypen | Wafel |
Aantal poorten | 2 |
Afsluiter type | Concentrisch ontwerp |
Bedrijfstype | Elektrische motor |
Beschermingsklasse behuizing | IP66 |
Bodymateriaal | Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V |
Diameter [mm] | 100 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Energieverbruik [W] | 15 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flensmateriaal | Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25) |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Functie | Aan/Uit |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuringsnorm | Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG, EN 12266-1, graad A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klepbekleding materiaal | EPDM |
Klepschijfmateriaal | Nodulair gietijzer NL GJS 400-15 (DIN GGGG 40) met polyamide coating |
Kvs-waarden [m³/u] | 496 m³/h |
Label product | Yes |
Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
Lengte [mm] | 52 mm |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Medium alternatief 2 | Circulatiewater |
Montage-oriëntatie | m.u.v. neerwaartse capaciteit |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -10 °C |
Positie feedback | Nee |
Productgroep | Butterfly valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reductorflenstype | F05 |
Rotatiehoek [°] | 90 ° |
Spindelafdichtingsmateriaal | Nitril/Viton/verzinkt staal + PTFE |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Verwarming en koeling |
Type | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veiligheidsfunctie | Nee |
Ventielbodymateriaal | Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ventielspindelmateriaal | Roestvrij staal AISI 420 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 16 bar |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Werkkoppel [Nm] | 60 N-m |