Voetventielen, RLV-S, DN 15, Haaks, Zelfdichtend, Binnendraad
003L0345
Standaard voetventiel, met zelfdichtend staartstuk
Standaard voetventiel, met zelfdichtend staartstuk
Bruto gewicht | 0.209 Kg |
Netto gewicht | 0.209 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
EAN | 5702420095004 |
Bruto gewicht | 0.209 Kg |
Netto gewicht | 0.209 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
EAN | 5702420095004 |
Aansluiting naar radiator | R 1/2 |
Aansluiting naar systeem | G 1/2 |
Aansluittypen | Binnendraad |
Afsluitermaat | DN 15 |
Afwerking | Vernikkeld |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standaard voetventiel, met zelfdichtend staartstuk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koppelingstype | Zelfdichtend |
Kvs-waarden [m³/u] | 2.2 m³/h |
Ontwerp | Haaks |
Oppervlak | Vernikkeld |
Productgroep | Lockshield Valves |
Productnaam SCIP-dossier | RLV-S Lock shield, Sealing 1 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 2f94821a-977c-4374-ae6f-0484dd5d8dfe |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Aansluiting naar radiator | R 1/2 |
Aansluiting naar systeem | G 1/2 |
Aansluittypen | Binnendraad |
Afsluitermaat | DN 15 |
Afwerking | Vernikkeld |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standaard voetventiel, met zelfdichtend staartstuk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koppelingstype | Zelfdichtend |
Kvs-waarden [m³/u] | 2.2 m³/h |
Ontwerp | Haaks |
Oppervlak | Vernikkeld |
Productgroep | Lockshield Valves |
Productnaam SCIP-dossier | RLV-S Lock shield, Sealing 1 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 2f94821a-977c-4374-ae6f-0484dd5d8dfe |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |