Voelerset, RA 2000, RAVL
013G4018
Serviceset met RA 2000 sensor en afsluiterinzetstuk voor oudere Danfoss RAVL afsluiters DN20. Kv-waarde 0,04-0,60 (Xp = 2).
Serviceset met RA 2000 sensor en afsluiterinzetstuk voor oudere Danfoss RAVL afsluiters DN20. Kv-waarde 0,04-0,60 (Xp = 2).
Bruto gewicht | 0.25 Kg |
Netto gewicht | 0.231 Kg |
Volume | 0.564 Liter |
EAN | 5702420054247 |
Bruto gewicht | 0.25 Kg |
Netto gewicht | 0.231 Kg |
Volume | 0.564 Liter |
EAN | 5702420054247 |
Afsluiter type | RAVL |
Afsluitermaat | DN 20 |
Description | Serviceset met RA 2000 sensor en afsluiterinzetstuk voor oudere Danfoss RAVL afsluiters DN20. Kv-waarde 0,04-0,60 (Xp = 2). |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | 2-elements |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 26 °C |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 5 °C |
Kleur | Wit RAL 9016 |
Koppelingstype | Zonder staartstuk |
Ontwerp | Valve insert |
Productgroep | Sensor set |
Productnaam SCIP-dossier | N-Insert for RAV/RAVL valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Ingebouwde sensor |
RLV type | geen RLV |
SCIP-dossiernr. | 7302eab5-8b2d-432e-a70a-03ae237bd692 |
Sensormedia | Gas |
Sensorontwerp | RA 2000 |
Type | Gas + valve insert |
Type aansluiting naar afsluiter | RAVL |
Type insert | Inzetstuk |
Type verpakking | Doos |
Afsluiter type | RAVL |
Afsluitermaat | DN 20 |
Description | Serviceset met RA 2000 sensor en afsluiterinzetstuk voor oudere Danfoss RAVL afsluiters DN20. Kv-waarde 0,04-0,60 (Xp = 2). |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | 2-elements |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 26 °C |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 5 °C |
Kleur | Wit RAL 9016 |
Koppelingstype | Zonder staartstuk |
Ontwerp | Valve insert |
Productgroep | Sensor set |
Productnaam SCIP-dossier | N-Insert for RAV/RAVL valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Ingebouwde sensor |
RLV type | geen RLV |
SCIP-dossiernr. | 7302eab5-8b2d-432e-a70a-03ae237bd692 |
Sensormedia | Gas |
Sensorontwerp | RA 2000 |
Type | Gas + valve insert |
Type aansluiting naar afsluiter | RAVL |
Type insert | Inzetstuk |
Type verpakking | Doos |