Danfoss Aveo® regelelementen, Gas, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 7 °C - 28 °C, RAV

015G4060

Danfoss Aveo™ thermostaatknop voor oude Danfoss RA/V afsluiters.

Productdata

Bruto gewicht 0.153 Kilogram
Netto gewicht 0.141 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN 5702424626280

 

Afsluit functie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Aveo™ thermostaatknop voor oude Danfoss RA/V afsluiters.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Regelelement
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 7 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillaire buis [m] [Max] 0 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 79 mm
Product width [mm] 56 mm
Productgroep Radiator Sensors
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type Ingebouwde sensor
Sensormedia Gas
Sensorontwerp Danfoss Aveo®
Temperatuurbegrenzing Nee
Type Danfoss Aveo® Sensors
Type aansluiting naar afsluiter RAV
Type aansluiting naar voeler Klemring
Uitvoering regelelement Service
UK RoHS compliance Out of scope
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality