Productdata

Bruto gewicht 0.75 Kg
Netto gewicht 0.75 Kg
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420036113

 

Aanbevolen drukverschil [bar] [Max] 0.2 bar
Aanbevolen drukverschil [bar] [Min] 0.05 bar
Aansluitmaat binnen G 3/4 A
Aansluitmaat buiten G 1/2 A
Afsluiter type Standaard doorlaat
Afsluitermaat 15
China RoHS compliance Out of scope
Description VHS-UN 3/4" x 1/2" recht, vernikkeld met aftap
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv meetbereik 0.02 - 0.48
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.02 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.04 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.07 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.12 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.19 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.27 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.33 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 0.48 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.57 m³/h
Ontwerp Recht
Productgroep VHS valves
Productnaam SCIP-dossier VHS-UN valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type VHS-UN
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101801
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality