RA-NCX, Standaard doorlaat, DN 15, Haaks, D

013G4237

Radiatorafsluiter met geïntegreerde voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.26 Kg
Netto gewicht 0.26 Kg
Volume 0.253 Liter
EAN 5702420072500

 

Aansluitmaat binnen Rp 1/2
Aansluitmaat buiten R 1/2
Aansluittypen Binnendraad
Afmetingen standaard D
Afsluiter type Standaard doorlaat
Afsluitermaat DN 15
Afwerking Verchroomd
China RoHS compliance Out of scope
Description Radiatorafsluiter met geïntegreerde voorinstelling
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Standaard
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.04 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.09 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.16 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.25 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.36 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.43 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.52 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 0.73 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.9 m³/h
Ontwerp Haaks
Productgroep Products for design radiators
Productnaam SCIP-dossier RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-NCX
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality