RA-NCX, Standaard doorlaat, 15, Dubbel haaks rechts, Chroom
RA-NCX, Standaard doorlaat, 15, Dubbel haaks rechts, Chroom

013G4239

Radiatorafsluiter met geïntegreerde voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.31 kg
Netto gewicht 0.31 kg
EAN 5702420072180

 

Aansluitmaat binnen Rp 1/2
Aansluitmaat buiten R 1/2
Aansluittypen Binnendraad
Afsluiter type Standaard doorlaat
Afsluitermaat 15
Beschrijving Radiatorafsluiter met geïntegreerde voorinstelling
Kleur Chroom
Koppelingstype Verchroomd
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.73 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.04 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 0.9 m³/h
Ontwerp Dubbel haaks rechts
Productgroep Producten voor designradiatoren
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-NCX
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality