Radiatorafsluiters, RA-UR, Verkleinde doorlaat omgekeerd, DN 10, Haaks, D

013G3299

Retourafsluiter, kan op de retour worden geïnstalleerd

Productdata

Bruto gewicht 0.264 Kg
Netto gewicht 0.254 Kg
Volume 0.23 Liter
EAN 5702420000244

 

Aansluitmaat binnen Rp 3/8
Aansluitmaat buiten R 3/8
Aansluittypen Binnendraad
Afmetingen standaard D
Afsluiter type Verkleinde doorlaat omgekeerd
Afsluitermaat DN 10
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Description Retourafsluiter, kan op de retour worden geïnstalleerd
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Standaard
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.02 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.03 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.06 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.08 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.14 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.2 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.27 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 0.47 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.53 m³/h
Ontwerp Haaks
Productgroep Radiator Valves
Productnaam SCIP-dossier RA-UR 10 VALVE BODY
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a20c9a73-05c1-4d11-8b64-ae928f053c4c
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-UR
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality