Radiatorafsluiters, RA-UN, Verkleinde doorlaat, DN 15, Haaks, D

013G3003

Afsluiters met verkleinde doorlaat en voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.262 Kg
Netto gewicht 0.262 Kg
Volume 0.27 Liter
EAN 5702421034514

 

Aansluitmaat binnen Rp 1/2
Aansluitmaat buiten R 1/2
Aansluittypen Binnendraad
Afmetingen standaard D
Afsluiter type Verkleinde doorlaat
Afsluitermaat DN 15
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Description Afsluiters met verkleinde doorlaat en voorinstelling
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Standaard
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.02 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.04 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.07 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.12 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.19 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.27 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.33 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 0.48 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.57 m³/h
Ontwerp Haaks
Productgroep Radiator Valves
Productnaam SCIP-dossier RA-U -UN & -UR Radiator valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-UN
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality