Radiatorafsluiters, RA-N, Standaard doorlaat, Recht, D

013G0038

Afsluiters met voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.688 Kilogram
Netto gewicht 0.66 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420003054

 

Aansluitmaat binnen Rp 1
Aansluitmaat buiten R 1
Aansluittypen Binnendraad
Afmetingen standaard D
Afsluiter type Standaard doorlaat
Afsluitermaat DN 25
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Description Afsluiters met voorinstelling
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Standaard
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.1 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.15 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.17 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.26 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.35 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.46 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.73 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 1.04 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 1.4 m³/h
Ontwerp Recht
Productgroep Radiator Valves
Productnaam SCIP-dossier RA-N & -IN Radiator valve 2
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-N
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality