Radiatorafsluiters, RA-N, Standaard doorlaat, DN 15, Recht, D

013G3238

Afsluiters met voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.269 Kg
Netto gewicht 0.269 Kg
Volume 0.321 Liter
EAN 5702420091730

 

Aansluitmaat binnen 15 mm
Aansluitmaat buiten R 1/2
Aansluittypen Press-fit
Afmetingen standaard D
Afsluiter type Standaard doorlaat
Afsluitermaat DN 15
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Description Afsluiters met voorinstelling
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Zelfdichtend
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.04 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.09 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.15 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.22 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.28 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.33 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.36 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 0.43 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.9 m³/h
Ontwerp Recht
Productgroep Radiator Valves
Productnaam SCIP-dossier RA-N & -IN Radiator valve w. sealing
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1fb56d69-829c-4e2e-831a-a8d94b444a23
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-N
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101801
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality