Radiatorafsluiters, RA-N, Standaard doorlaat, DN 10, Dubbel haaks links

013G0232

Afsluiters met voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.238 Kg
Netto gewicht 0.228 Kg
Volume 0.329 Liter
EAN 5702420010694

 

Aansluitmaat binnen Rp 3/8
Aansluitmaat buiten R 3/8
Aansluittypen Binnendraad
Afsluiter type Standaard doorlaat
Afsluitermaat DN 10
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Description Afsluiters met voorinstelling
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Standaard
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.04 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.08 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.12 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.19 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.25 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.33 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.38 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 0.56 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.65 m³/h
Ontwerp Dubbel haaks links
Productgroep Radiator Valves
Productnaam SCIP-dossier RA-N & -IN Radiator valve 1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-N
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality