Kogelkranen, JIP-FW, RB, wormtandwieloverbrenging, Gereduceerde doorlaat, PN 25, DN 500, Gelast
065N0181
JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650
JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650
Bruto gewicht | 849 Kg |
Netto gewicht | 847 Kg |
Volume | 1010 Liter |
EAN | 5702421650394 |
Bruto gewicht | 849 Kg |
Netto gewicht | 847 Kg |
Volume | 1010 Liter |
EAN | 5702421650394 |
Aansluittypen | Gelast |
Aantal poorten | 2 |
Afsluiter type | Gereduceerde doorlaat |
Afsluitermaat | DN 500 |
Bedrijfstype | Wormtandwiel |
Bodymateriaal | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conus /zittingafdichtingsmateriaal | PTFE+C |
Description | JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650 |
Drukklasse | PN 25 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Functie | Aan/Uit |
Goedkeuringsnorm |
EN 12266 deel 1 P10-P11-P12 & deel 2 F20 Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG module H1 |
Hoogte tot bovenkant reductor [mm] | 1015 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-waarden [m³/u] | 23700 m³/h |
Laseindmateriaal | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
Lengte [mm] | 1220 mm |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 180 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Montage-oriëntatie | Alle |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -40 °C |
Productgroep | Ball valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reductorflenstype | F25 |
Rotatiehoek [°] | 90 ° |
Spindelafdichtingsmateriaal | PTFE/Grafiet |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Verwarming en koeling |
Type | JIP-WW, RB, Worm gear |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventielkogelmateriaal | Roestvaststaal |
Ventielspindelmateriaal | Roestvrij staal bijv. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nr. 1.4306 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 25 bar |
Aansluittypen | Gelast |
Aantal poorten | 2 |
Afsluiter type | Gereduceerde doorlaat |
Afsluitermaat | DN 500 |
Bedrijfstype | Wormtandwiel |
Bodymateriaal | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conus /zittingafdichtingsmateriaal | PTFE+C |
Description | JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650 |
Drukklasse | PN 25 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Functie | Aan/Uit |
Goedkeuringsnorm |
EN 12266 deel 1 P10-P11-P12 & deel 2 F20 Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG module H1 |
Hoogte tot bovenkant reductor [mm] | 1015 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-waarden [m³/u] | 23700 m³/h |
Laseindmateriaal | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Lekkagewaarde [% Kvs] | Lekkagewaarde A |
Lengte [mm] | 1220 mm |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 180 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Montage-oriëntatie | Alle |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -40 °C |
Productgroep | Ball valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reductorflenstype | F25 |
Rotatiehoek [°] | 90 ° |
Spindelafdichtingsmateriaal | PTFE/Grafiet |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Verwarming en koeling |
Type | JIP-WW, RB, Worm gear |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventielkogelmateriaal | Roestvaststaal |
Ventielspindelmateriaal | Roestvrij staal bijv. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nr. 1.4306 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 25 bar |