Kogelkranen, JIP-WE, Gereduceerde doorlaat, PN 40, DN 15, Gelast / buitendraad

065N4422

JIP-WE DN 15 PN40 L lo cc PN40

Productdata

Bruto gewicht 1.032 Kilogram
Netto gewicht 0.9 Kilogram
Volume 1.31 Liter
EAN 5710104082356

 

Aansluitmaat G 3/4
Aansluittypen Gelast / buitendraad
Aantal poorten 2
Afsluiter type Gereduceerde doorlaat
Afsluitermaat DN 15
Bedrijfstype Hendel
Bodymateriaal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
China RoHS compliance Out of scope
Conus /zittingafdichtingsmateriaal PTFE+C
Description JIP-WE DN 15 PN40 L lo cc PN40
Drukklasse PN 40
EU RoHS compliance Out of scope
Functie Aan/Uit
Goedkeuringsnorm EN 12266 deel 1 P10-P11-P12 & deel 2 F20
Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG module H1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 11 m³/h
Laseindmateriaal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Lekkagewaarde [% Kvs] Lekkagewaarde A
Lengte [mm] 175 mm
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 180 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Montage-oriëntatie Alle
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Productgroep Ball valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotatiehoek [°] 90 °
Spindelafdichtingsmateriaal PTFE/Grafiet
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type JIP-WE
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventielkogelmateriaal Roestvaststaal
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal bijv. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nr. 1.4306
Verschildrukbereik [bar] [Max] 40 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality