Thermische motoren, TWA-V, RAV; VMT, Voedingsspanning [V] AC: 230, NO (spanningsloos open), 0.95 m
088H3123
TWA-V NO 230V
TWA-V NO 230V
Bruto gewicht | 0.151 Kg |
Netto gewicht | 0.15 Kg |
Volume | 0.397 Liter |
EAN | 5702420050126 |
Bruto gewicht | 0.151 Kg |
Netto gewicht | 0.15 Kg |
Volume | 0.397 Liter |
EAN | 5702420050126 |
Aansluitmaat |
RAV VMT |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NO 230V |
Eindschakelaar | Nee |
Energieverbruik [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frequentiebereik [Hz] [Max] | 60 Hz |
Frequentiebereik [Hz] [Min] | 50 Hz |
Functie afsluiter | NO (spanningsloos open) |
IP protection class | IP 41 |
Kabellengte [m] | 0.95 m |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | "Thermal was actuator (TWA)" |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Type | TWA-V |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Aansluitmaat |
RAV VMT |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NO 230V |
Eindschakelaar | Nee |
Energieverbruik [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frequentiebereik [Hz] [Max] | 60 Hz |
Frequentiebereik [Hz] [Min] | 50 Hz |
Functie afsluiter | NO (spanningsloos open) |
IP protection class | IP 41 |
Kabellengte [m] | 0.95 m |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | "Thermal was actuator (TWA)" |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Type | TWA-V |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |