Vloerverwarmingsregelaars, Kamerthermostaat CF2+, Aluminium / geëxpandeerd polystyreenschuim
088U0215
Dit product is niet meer leverbaar.
SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
Bruto gewicht | 0.24 Kg |
Netto gewicht | 0.198 Kg |
Volume | 0.673 Liter |
EAN | 5702425081637 |
Bruto gewicht | 0.24 Kg |
Netto gewicht | 0.198 Kg |
Volume | 0.673 Liter |
EAN | 5702425081637 |
Adaptief leergedrag | Ja |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24 |
Display (ja/nee) | Ja |
Draadloze verbinding [m] [Max] | 30 m |
HE regeltype | Room Thermostat |
Installatie | On-wall |
IP protection class | IP 21 |
Productbeschrijving | Kamerthermostaat, infrarood vloersensor |
Productgroep | Floor Heating Controls |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Spindelpositie | Aluminium / geëxpandeerd polystyreenschuim |
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 3 °C |
Temperatuurregeling | Ja |
Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
Type | Room Thermostat CF2 |
Vandaalbestendig | Nee |
Vloersensoroptie | Ja |
Voedings batterijen | 2 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen |
Wandmontage | Staalplaat met witte coating |
Adaptief leergedrag | Ja |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24 |
Display (ja/nee) | Ja |
Draadloze verbinding [m] [Max] | 30 m |
HE regeltype | Room Thermostat |
Installatie | On-wall |
IP protection class | IP 21 |
Productbeschrijving | Kamerthermostaat, infrarood vloersensor |
Productgroep | Floor Heating Controls |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Spindelpositie | Aluminium / geëxpandeerd polystyreenschuim |
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 3 °C |
Temperatuurregeling | Ja |
Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
Type | Room Thermostat CF2 |
Vandaalbestendig | Nee |
Vloersensoroptie | Ja |
Voedings batterijen | 2 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen |
Wandmontage | Staalplaat met witte coating |