Floor Heating Controls, Remote Controller CF2+, 230.0 V
088U0221
Dit product is niet meer leverbaar.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Bruto gewicht | 0.604 Kg |
Netto gewicht | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Bruto gewicht | 0.604 Kg |
Netto gewicht | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
Draadloze verbinding [m] [Max] | 30 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
HE regeltype | Water-based floor heating |
In scope of WEEE | Yes |
IP protection class | IP 21 |
Productbeschrijving | Afstandsbediening voor CF2+-systeem |
Productgroep | Floor Heating Controls |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Temperatuurregeling | Nee |
Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
Type | Remote Controller CF2+ |
Voedings batterijen | 2 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen |
Voedingsspanning [V] | 230 V |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
Draadloze verbinding [m] [Max] | 30 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
HE regeltype | Water-based floor heating |
In scope of WEEE | Yes |
IP protection class | IP 21 |
Productbeschrijving | Afstandsbediening voor CF2+-systeem |
Productgroep | Floor Heating Controls |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Temperatuurregeling | Nee |
Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
Type | Remote Controller CF2+ |
Voedings batterijen | 2 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen |
Voedingsspanning [V] | 230 V |