Vloerverwarmingsregelaars, Danfoss Icon2™

088U2125

Danfoss Icon² 24V Room Thermostat, In-wall 80x80, Wired 24V

Productdata

Bruto gewicht 0.152 Kg
Netto gewicht 0.15 Kg
Volume 0.825 Liter
EAN 5715162300305

 

"Anti-stuck" functie afsluiter Polystyreenfolie / polystyreen
Adaptief leergedrag Ja
App bediening ingeschakeld Ja
Description Danfoss Icon² 24V Room Thermostat, In-wall 80x80
Dual mode Ja
Geruisloos schakelen Ja
HE regeltype Room Thermostat
Humidity sensor No
Inbouw Ja
Interfaces Wired 24V
IP protection class IP 20
Koelingang Ja
NC/NO Ja
Past in afdekraam Ja
Productgroep Floor Heating Controls
Productnaam SCIP-dossier "24V wired thermostat"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP-dossiernr. 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
Servomotor op radiator Ja
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 5 °C
Temperatuurregeling Ja
Temperatuurverlagingsknop PE schuim
Type Danfoss Icon2™
Vloersensor ingeschakeld Ja
Voedingsspanning [V] 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality