Floor Heating Controls, Danfoss Icon2™, Main Controller, 230 V, Number of channels: 15
088U2110
Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU, Bluetooth; Zigbee
Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU, Bluetooth; Zigbee
Bruto gewicht | 1.058 Kg |
Netto gewicht | 0.928 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162300152 |
Bruto gewicht | 1.058 Kg |
Netto gewicht | 0.928 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162300152 |
"Anti-stuck" functie afsluiter | Polystyreenfolie / polystyreen |
Aantal uitgangen [st.] | 15 pc |
Adaptief leergedrag | Ja |
Afwezig-ingang | Nee |
App bediening ingeschakeld | Ja |
Automatisch balanceren | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-ketelrelais | Ja |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU |
Dual mode | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
HE regeltype | Hoofdregelaar |
In scope of WEEE | Yes |
Interfaces |
Bluetooth Zigbee |
IP protection class | IP 20 |
Koelingang | Ja |
Masters verbonden | 4 |
Max. aantal servomotoren | 15 |
NC/NO | Ja |
Number of channels | 15 |
Pomprelais | Ja |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Productgroep | Floor Heating Controls |
Productnaam SCIP-dossier | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Pulsbreedtemodulatie | Ja |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
Servomotor op radiator | Ja |
Supply Flow temperature control | Yes |
Temperatuurbegrenzing | Polyetheen met hoge dichtheid |
Temperatuurregeling | Ja |
Thermische terugkoppeling | PE-RT / Alu / PE-HD |
Tijdprogrammering | Ja |
Transmission frequency [GHz] | 2.4 GHz |
Type | Danfoss Icon2™ |
Uitgangsspanning [V] DC | 230 V |
Vermogen per uitgang [W] [Max] | 2 W |
Voedingsspanning [V] | 230 V |
"Anti-stuck" functie afsluiter | Polystyreenfolie / polystyreen |
Aantal uitgangen [st.] | 15 pc |
Adaptief leergedrag | Ja |
Afwezig-ingang | Nee |
App bediening ingeschakeld | Ja |
Automatisch balanceren | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-ketelrelais | Ja |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU |
Dual mode | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
HE regeltype | Hoofdregelaar |
In scope of WEEE | Yes |
Interfaces |
Bluetooth Zigbee |
IP protection class | IP 20 |
Koelingang | Ja |
Masters verbonden | 4 |
Max. aantal servomotoren | 15 |
NC/NO | Ja |
Number of channels | 15 |
Pomprelais | Ja |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Productgroep | Floor Heating Controls |
Productnaam SCIP-dossier | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Pulsbreedtemodulatie | Ja |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
Servomotor op radiator | Ja |
Supply Flow temperature control | Yes |
Temperatuurbegrenzing | Polyetheen met hoge dichtheid |
Temperatuurregeling | Ja |
Thermische terugkoppeling | PE-RT / Alu / PE-HD |
Tijdprogrammering | Ja |
Transmission frequency [GHz] | 2.4 GHz |
Type | Danfoss Icon2™ |
Uitgangsspanning [V] DC | 230 V |
Vermogen per uitgang [W] [Max] | 2 W |
Voedingsspanning [V] | 230 V |