AB-QM, DN 50, Met testpluggen, Flens
003Z1772
AB-QM NovoCon DN 50, flens, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing, te gebruiken met NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 50, flens, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing, te gebruiken met NovoCon M
Bruto gewicht | 14.5 Kg |
Netto gewicht | 14.429 Kg |
Volume | 26.496 Liter |
EAN | 5714279003857 |
Bruto gewicht | 14.5 Kg |
Netto gewicht | 14.429 Kg |
Volume | 26.496 Liter |
EAN | 5714279003857 |
Aansluittypen | Flens |
Afsluitermaat | DN 50 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 50, flens, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing, te gebruiken met NovoCon M |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 12.5 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | Danfoss standaard |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slag [mm] | 10 mm |
Startdruk [kPa] | 30 KPa |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
Versie | AB-QM NovoCon |
Aansluittypen | Flens |
Afsluitermaat | DN 50 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 50, flens, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing, te gebruiken met NovoCon M |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 12.5 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | Danfoss standaard |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slag [mm] | 10 mm |
Startdruk [kPa] | 30 KPa |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
Versie | AB-QM NovoCon |