AB-QM, DN 32, Met testpluggen, Buitendraad
003Z1215
AB-QM DN 32, met testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
AB-QM DN 32, met testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Bruto gewicht | 2.316 Kg |
Netto gewicht | 2.298 Kg |
Volume | 2.668 Liter |
EAN | 5710104029962 |
Bruto gewicht | 2.316 Kg |
Netto gewicht | 2.298 Kg |
Volume | 2.668 Liter |
EAN | 5710104029962 |
Aansluittypen | Buitendraad |
Afsluitermaat | DN 32 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 32, met testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 3.2 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM DN32 with measuring nipples |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 2a8fd55f-ecba-4d14-b3c7-868fb34c0079 |
Slag [mm] | 4.5 mm |
Startdruk [kPa] | 25 KPa |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR Messing (CW 602N) |
Versie | AB-QM |
Aansluittypen | Buitendraad |
Afsluitermaat | DN 32 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 32, met testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 3.2 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM DN32 with measuring nipples |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 2a8fd55f-ecba-4d14-b3c7-868fb34c0079 |
Slag [mm] | 4.5 mm |
Startdruk [kPa] | 25 KPa |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR Messing (CW 602N) |
Versie | AB-QM |