AB-QM, DN 25, High flow, Zonder testpluggen, Buitendraad
003Z1224
AB-QM DN25 HF, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
AB-QM DN25 HF, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Bruto gewicht | 1.307 Kg |
Netto gewicht | 1.307 Kg |
Volume | 2.279 Liter |
EAN | 5710104092409 |
Bruto gewicht | 1.307 Kg |
Netto gewicht | 1.307 Kg |
Volume | 2.279 Liter |
EAN | 5710104092409 |
Aansluittypen | Buitendraad |
Afsluitermaat | DN 25 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN25 HF, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 2.7 m³/h |
Flow-type | High flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM DN25 HF PN16 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 5b72723b-ff9b-4c0a-9c27-3b7f010de4e9 |
Slag [mm] | 4.5 mm |
Startdruk [kPa] | 35 KPa |
Testpluggen | Zonder testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR Messing (CW 602N) |
Versie | AB-QM |
Aansluittypen | Buitendraad |
Afsluitermaat | DN 25 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN25 HF, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 2.7 m³/h |
Flow-type | High flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM DN25 HF PN16 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 5b72723b-ff9b-4c0a-9c27-3b7f010de4e9 |
Slag [mm] | 4.5 mm |
Startdruk [kPa] | 35 KPa |
Testpluggen | Zonder testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR Messing (CW 602N) |
Versie | AB-QM |