AB-QM, DN 15, High flow, Zonder testpluggen, Buitendraad
003Z1222
AB-QM DN15, HF, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
AB-QM DN15, HF, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Bruto gewicht | 0.49 Kg |
Netto gewicht | 0.46 Kg |
Volume | 0.902 Liter |
EAN | 5710104092065 |
Bruto gewicht | 0.49 Kg |
Netto gewicht | 0.46 Kg |
Volume | 0.902 Liter |
EAN | 5710104092065 |
Aansluittypen | Buitendraad |
Afsluitermaat | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN15, HF, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 1.135 m³/h |
Flow-type | High flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM DN15 HF PN16 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | b2775c18-5d86-443c-ae8a-62cd3cf7389c |
Slag [mm] | 4 mm |
Startdruk [kPa] | 35 KPa |
Testpluggen | Zonder testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR Messing (CW 602N) |
Versie | AB-QM 3.0 |
Aansluittypen | Buitendraad |
Afsluitermaat | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN15, HF, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 1.135 m³/h |
Flow-type | High flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM DN15 HF PN16 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | b2775c18-5d86-443c-ae8a-62cd3cf7389c |
Slag [mm] | 4 mm |
Startdruk [kPa] | 35 KPa |
Testpluggen | Zonder testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR Messing (CW 602N) |
Versie | AB-QM 3.0 |