AB-QM, DN 100, High flow, Met testpluggen, Flens
003Z0795
AB-QM DN 100, HF, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
AB-QM DN 100, HF, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Bruto gewicht | 61.5 Kg |
Netto gewicht | 57.8 Kg |
Volume | 97.94 Liter |
EAN | 5710104511825 |
Bruto gewicht | 61.5 Kg |
Netto gewicht | 57.8 Kg |
Volume | 97.94 Liter |
EAN | 5710104511825 |
Aansluittypen | Flens |
Afsluitermaat | DN 100 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 100, HF, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 59 m³/h |
Flow-type | High flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | Danfoss standaard |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM DN80-150 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
Slag [mm] | 15 mm |
Startdruk [kPa] | 60 KPa |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Grijs ijzer (EN-GJL-250) |
Versie | AB-QM |
Aansluittypen | Flens |
Afsluitermaat | DN 100 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 100, HF, met drie testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 16 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 59 m³/h |
Flow-type | High flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | Danfoss standaard |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM DN80-150 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
Slag [mm] | 15 mm |
Startdruk [kPa] | 60 KPa |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Grijs ijzer (EN-GJL-250) |
Versie | AB-QM |