ABN A5 aan/uit, Voedingsspanning [V] AC: 24, 5.00 mm, Normaal geopend
082F1151
ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, thermische motor
ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, thermische motor
Bruto gewicht | 0.098 Kg |
Netto gewicht | 0.09 Kg |
Volume | 0.351 Liter |
EAN | 5702420122250 |
Bruto gewicht | 0.098 Kg |
Netto gewicht | 0.09 Kg |
Volume | 0.351 Liter |
EAN | 5702420122250 |
Afgevallen positie | Normaal geopend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, thermische motor |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Goedkeuringsnorm |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Label product | Yes |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | 082F1151 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Slag [mm] | 5 mm |
Stuursignaaltype | Aan/uit en PWM |
Type | ABN A5 On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
Afgevallen positie | Normaal geopend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 10-32 |
Description | ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, thermische motor |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Goedkeuringsnorm |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Label product | Yes |
Productgroep | Thermal actuators |
Productnaam SCIP-dossier | 082F1151 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Slag [mm] | 5 mm |
Stuursignaaltype | Aan/uit en PWM |
Type | ABN A5 On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |