IHPT, 3.00 m³/h, 45 °C - 65 °C, 0.6 m, Binnendraad

003L3877

IHPT PN16 15/3 45-65 wartel D 90

Productdata

Bruto gewicht 1.44 kg
Netto gewicht 1.44 kg
EAN 5702421558768

 

Aansluitmaat G 3/4 A
Aansluitstandaard ISO 228/1
Aansluittypen Binnendraad
Aantal poorten 2
Beschrijving IHPT PN16 15/3 45-65 wartel D 90
Conus /zittingafdichtingsmateriaal EPDM / DZR messing CW602N
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Flow-karakteristiek Gedeeld
Flowregeling Nee
Functie Flowgecompenseerde temp.regelaar
Functie VSP - P Nee
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Goedkeuringsnorm WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219
Impulsleiding materiaal Koper mat. nr 2.0090
Kvs-waarden [m³/u] 3 m³/h
Lengte capillaire buis [m] 0.6 m
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] 120 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Medium alternatief 2 warmwater Huishoudelijk warmwater (chloor (cl) gehalte max. 200 PPM)
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
PN alternatief VSP 10
Productgroep Temperatuurregelaars
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Reactietijd openen [s] 3 s
Reactietijd sluiten [s] 3 s
Regelmembraanhuismateriaal EPDM / EPDM
Retour begrenzingsfunctie Nee
SCIP dossier no. 3b44b2f9-04d8-43ca-85f3-77d141b441db
SCIP dossier product name IHPT U-nut
Sensoraansluiting M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 45 °C
Temperatuurregeling Ja
Temperatuursensordiameter [mm] 9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm] 71 mm
Temperatuursensormateriaal Koper mat. nr 2.0090
Temperatuursensormontage Kouder
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Type IHPT
Ventielbodymateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielconus DP materiaal Roestvrij staal W. Nr 1.4571
Ventielzitting DP materiaal MPPE Noryl
Ventielzittingmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Verschildrukbereik [bar] [Max] 6 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality