Elektrische servomotoren, AMV 13 SU, Voedingsspanning [V] AC: 230

082H3042

AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N

Productdata

Bruto gewicht 0.8 Kilogram
Netto gewicht 0.8 Kilogram
Volume 1.667 Liter
EAN 5702421525111

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 14 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 10/13
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Slag [mm] 5.5 mm
Sluitkracht [N] 300 N
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing Stadsverwarming
Type AMV 13 SU
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Ja
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality