003H2331
Adapter DN32 1 1/2'' tot 1 3/4'' - 10 stuks
Adapter DN32 1 1/2'' tot 1 3/4'' - 10 stuks
Bruto gewicht | 0.1 kg |
Netto gewicht | 0.05 kg |
EAN | 5702421513002 |
Bruto gewicht | 0.1 kg |
Netto gewicht | 0.05 kg |
EAN | 5702421513002 |
Beschrijving | Adapter DN32 1 1/2'' tot 1 3/4'' - 10 stuks |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] | 16 bar |
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] | 16 bar |
Productgroep | Accessoires - SAC |
Type | Adapters |
Beschrijving | Adapter DN32 1 1/2'' tot 1 3/4'' - 10 stuks |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] | 16 bar |
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] | 16 bar |
Productgroep | Accessoires - SAC |
Type | Adapters |