Energiemeters, SonoMeter 30, 80 mm, 40.0, Verwarming, batterij 2 x AA, M-bus module
Energiemeters, SonoMeter 30, 80 mm, 40.0, Verwarming, batterij 2 x AA, M-bus module

187F3682

Energy meter for commercial applications

Productdata

Bruto gewicht 12.18 kg
Netto gewicht 11.01 kg
EAN 5702428536325

 

Aansluittypen Flens
Approval authority MID
Approved meteorological range [°C] [Max] 130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min] 5 °C
Beschrijving Energy meter for commercial applications
Diameter [mm] 80 mm
Displaytype LCD
Druk nominaal [bar] 25 bar
Dynamic range 1:100
Energie-eenheid MWh
Flowmeetprincipe Ultrasoon
Geïntegreerde communicatie 2 Pulse inputs/outputs
Installatie Return
Interface module slot 1 M-bus module
IP protection class IP 65
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m] 2.5 m
Kvs-waarden [m³/u] 94.28 m³/h
Lengte [mm] 300 mm
Levensduur accu [jaar] 11 yr
Log storage duration [Month] 36 mo
Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Medium Water quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaard Class 2 to EN1434
Omgevingsklasse E2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] 93 % RH
Productgroep Energiemeters
qp [m³/h] 40 m³/h
qp [m³/h] [Max] 80 m³/h
Temperatuursensordiameter [mm] 5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m] 3 m
Temperatuursensoren type Pt 500
Toepassing Verwarming
Type SonoMeter 30
Voedingsspanning [V] DC 3.6 V
Voedingsspanningtype batterij 2 x AA

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality