Energiemeters, SonoMeter 30, 65 mm, 25.0, Verwarming, batterij 2 x AA, M-bus module
187F3674
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruto gewicht | 10.4 kg |
Netto gewicht | 9.21 kg |
EAN | 5702428536240 |
Bruto gewicht | 10.4 kg |
Netto gewicht | 9.21 kg |
EAN | 5702428536240 |
Aansluittypen | Flens |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
Beschrijving | Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] | 65 mm |
Displaytype | LCD |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Dynamic range | 1:100 |
Energie-eenheid | MWh |
Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
Geïntegreerde communicatie | 2 Pulse inputs/outputs |
Installatie | Return |
Interface module slot 1 | M-bus module |
IP protection class | IP 65 |
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m] | 2.5 m |
Kvs-waarden [m³/u] | 55.9 m³/h |
Lengte [mm] | 300 mm |
Levensduur accu [jaar] | 11 yr |
Log storage duration [Month] | 36 mo |
Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
Omgevingsklasse | E2/M1 |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 93 % RH |
Productgroep | Energiemeters |
qp [m³/h] | 25 m³/h |
qp [m³/h] [Max] | 50 m³/h |
Temperatuursensordiameter [mm] | 5.2 mm |
Temperatuursensoren kabellengte [m] | 3 m |
Temperatuursensoren type | Pt 500 |
Toepassing | Verwarming |
Type | SonoMeter 30 |
Voedingsspanning [V] DC | 3.6 V |
Voedingsspanningtype | batterij 2 x AA |
Aansluittypen | Flens |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
Beschrijving | Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] | 65 mm |
Displaytype | LCD |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Dynamic range | 1:100 |
Energie-eenheid | MWh |
Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
Geïntegreerde communicatie | 2 Pulse inputs/outputs |
Installatie | Return |
Interface module slot 1 | M-bus module |
IP protection class | IP 65 |
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m] | 2.5 m |
Kvs-waarden [m³/u] | 55.9 m³/h |
Lengte [mm] | 300 mm |
Levensduur accu [jaar] | 11 yr |
Log storage duration [Month] | 36 mo |
Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
Omgevingsklasse | E2/M1 |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 93 % RH |
Productgroep | Energiemeters |
qp [m³/h] | 25 m³/h |
qp [m³/h] [Max] | 50 m³/h |
Temperatuursensordiameter [mm] | 5.2 mm |
Temperatuursensoren kabellengte [m] | 3 m |
Temperatuursensoren type | Pt 500 |
Toepassing | Verwarming |
Type | SonoMeter 30 |
Voedingsspanning [V] DC | 3.6 V |
Voedingsspanningtype | batterij 2 x AA |