Energy meters, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Heating and cooling, mains, RS485 ModBus

187F7041

Dit product is niet meer leverbaar.
We hebben een vervangend product.

Energy meter for commercial applications

Productdata

Bruto gewicht 3.658 Kg
Netto gewicht 3.182 Kg
Volume 8.007 Liter
EAN 5702424496401

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aansluitmaat 1 1/4"
Batterij aantal 1
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description Energy meter for commercial applications
Diameter [mm] 25 mm
Dynamic range 1:100
Energie-eenheid kWh
EU RoHS compliance Out of scope
Flowmeetprincipe Ultrasoon
Geïntegreerde communicatie 2 Pulse inputs/outputs
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installatie Return
Interface module slot 1 RS485 ModBus
Lengte [mm] 260 mm
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Nauwkeurigheid standaard Class 2 to EN1434
Productgroep Energy meters
Productnaam SCIP-dossier Sonometer 30 DN15-100
qp [m³/h] 6 m³/h
qs [m³/h] 12 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
Temperatuursensordiameter [mm] 5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m] 2 m
Temperatuursensoren type Pt 500
Toepassing Verwarming en koeling
Type SonoMeter 30
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Voedingsspanningtype voedingsspanning
Weight per battery 19 g

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality