Energiemeters, SonoMeter 30, 20 mm, 2.5, Verwarming, batterij 2 x AA, M-bus module
187F3029
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruto gewicht | 0.99 kg |
Netto gewicht | 0.92 kg |
EAN | 5702428959933 |
Bruto gewicht | 0.99 kg |
Netto gewicht | 0.92 kg |
EAN | 5702428959933 |
Aansluitmaat | G 1 |
Aansluittypen | Schroefdraad |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
Beschrijving | Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] | 20 mm |
Displaytype | LCD |
Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
Geïntegreerde communicatie | 2 Pulse inputs/outputs |
Goedkeuringstype | Type approved and 1st time verified |
Interface module slot 1 | M-bus module |
IP protection class | IP 65 |
Kabel isolatiemateriaal | Halogeenvrij |
Lengte [mm] | 130 mm |
Levensduur accu [jaar] | 11 yr |
Log storage duration [Month] | 36 mo |
Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Medium | Verwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035 |
Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
Omgevingsklasse | E2/M1 |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 93 % RH |
Productgroep | Energiemeters |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
Temperatuursensoren type | Pt 500 |
Toepassing | Verwarming |
Type | SonoMeter 30 |
Voedingsspanningtype | batterij 2 x AA |
Aansluitmaat | G 1 |
Aansluittypen | Schroefdraad |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
Beschrijving | Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] | 20 mm |
Displaytype | LCD |
Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
Geïntegreerde communicatie | 2 Pulse inputs/outputs |
Goedkeuringstype | Type approved and 1st time verified |
Interface module slot 1 | M-bus module |
IP protection class | IP 65 |
Kabel isolatiemateriaal | Halogeenvrij |
Lengte [mm] | 130 mm |
Levensduur accu [jaar] | 11 yr |
Log storage duration [Month] | 36 mo |
Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Medium | Verwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035 |
Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
Omgevingsklasse | E2/M1 |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 93 % RH |
Productgroep | Energiemeters |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
Temperatuursensoren type | Pt 500 |
Toepassing | Verwarming |
Type | SonoMeter 30 |
Voedingsspanningtype | batterij 2 x AA |