Energiemeters, SonoMeter 30, 15 mm, 1.5, Verwarming, batterij 2 x AA, Nee (Standaard)
Energiemeters, SonoMeter 30, 15 mm, 1.5, Verwarming, batterij 2 x AA, Nee (Standaard)

187F3021

Energy meter for commercial applications

Productdata

Bruto gewicht 0.7 kg
Netto gewicht 0.7 kg
EAN 5702428971515

 

Aansluitmaat G 3/4
Aansluittypen Schroefdraad
Approval authority MID
Approved meteorological range [°C] [Max] 130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min] 5 °C
Beschrijving Energy meter for commercial applications
Diameter [mm] 15 mm
Displaytype LCD
Flowmeetprincipe Ultrasoon
Geïntegreerde communicatie 2 Pulse inputs/outputs
Goedkeuringstype Type approved and 1st time verified
Interface module slot 1 Nee (Standaard)
IP protection class IP 65
Kabel isolatiemateriaal Halogeenvrij
Levensduur accu [jaar] 11 yr
Log storage duration [Month] 36 mo
Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Medium Verwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035
Nauwkeurigheid standaard Class 2 to EN1434
Omgevingsklasse E2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] 93 % RH
Productgroep Energiemeters
qc [m³/h] 0.006 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
Temperatuursensoren type Pt 500
Toepassing Verwarming
Type SonoMeter 30
Voedingsspanningtype batterij 2 x AA

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality