Aantal 3-punts motorregeluitgangen |
3 |
Aantal comfort perioden per dag |
3 |
Aantal digitale ingangen |
4 |
Aantal pompen |
5 |
Aantal relaisuitgangen |
6 |
Aantal sensoringangen |
10 pc |
Aantal tapwatercircuits |
2 |
Aantal verwarmingscircuits |
3 |
Aantal warmwater opslagtank circuits |
1 |
Algemene functies |
Alarmfuncties Circulatiepomp kort laten lopen Regelafsluiter kort laten lopen Mogelijkheid externe bediening Vorstbeveiliging Vakantieprogramma Master-slavenetwerk Motorbeveiliging Aansluiting afstandsbediening Zichtbare temperatuurlogging |
Applicatiebron |
Door ECL applicatiesleutel |
Beschermingsklasse behuizing |
IP41 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Communicatie |
ECL 485-bus (niet galvanisch gescheiden) M-Bus Modbus (galvanisch gescheiden) |
Description |
ECL COMFORT 310/24 V |
Digitale ingangen type |
12 V pull-up mogelijk |
Displaytype |
LCD dot matrix |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Energieverbruik [W] |
5 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Gebruikers invoertype |
Display Druk-draaiknop |
Goedkeuring |
CE |
Goedkeuringsnorm |
EMC-richtlijn: 2004/108/EG Immuniteit: EN 61000-6-1:2007 Emissie: EN 61000-6-3:2007 Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EN 60730 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Motor uitgangsbelasting [VA] |
15 VA |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] |
55 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] |
65 % |
Opslagtemperatuur (°C) [Max] |
70 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Min] |
-40 °C |
Productgroep |
Electronic controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Relaisuitgang inductieve belasting [A] |
2 A |
Relaisuitgang ohmse belasting [A] |
4 A |
Relaisuitgangsspanning [V] AC |
24 V |
SCIP-dossiernr. |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Sensorkabellengte [mm] |
200 mm |
Stooklijn instelling voor verwarmingscircuit |
6-punts Helling |
Tapwater functies |
Antibacterieprogramma Autotuning Retourtemperatuurinvloed |
Temperatuursensoren type |
Pt 1000, configureerbare ingang |
Tijdschakelaar type |
Week |
Tijdschakelaar voeding backup [h] |
72 h |
Type |
ECL Comfort 310 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Voedingsspanning [V] AC |
24 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] |
26 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] |
22 V |
Voedingsspanningfrequentie [Hz] |
50 Hz |