ECL Comfort 310, LCD dot matrix, Voedingsspanning [V] AC: 207 - 244

087H3040

ECL COMFORT 310/230 V

Productdata

Bruto gewicht 0.682 Kg
Netto gewicht 0.476 Kg
Volume 4.877 Liter
EAN 5710104013244

 

Aantal 3-punts motorregeluitgangen 3
Aantal comfort perioden per dag 3
Aantal digitale ingangen 4
Aantal pompen 5
Aantal relaisuitgangen 6
Aantal sensoringangen 10 pc
Aantal tapwatercircuits 2
Aantal verwarmingscircuits 3
Aantal warmwater opslagtank circuits 1
Algemene functies Alarmfuncties
Circulatiepomp kort laten lopen
Regelafsluiter kort laten lopen
Mogelijkheid externe bediening
Vorstbeveiliging
Vakantieprogramma
Master-slavenetwerk
Motorbeveiliging
Aansluiting afstandsbediening
Zichtbare temperatuurlogging
Applicatiebron Door ECL applicatiesleutel
Beschermingsklasse behuizing IP41
China RoHS compliance Out of scope
Communicatie ECL 485-bus (niet galvanisch gescheiden)
M-Bus
Modbus (galvanisch gescheiden)
Description ECL COMFORT 310/230 V
Digitale ingangen type 12 V pull-up mogelijk
Displaytype LCD dot matrix
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Energieverbruik [W] 5 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gebruikers invoertype Display
Druk-draaiknop
Goedkeuring CE
Goedkeuringsnorm EMC-richtlijn: 2004/108/EG
Immuniteit: EN 61000-6-1:2007
Emissie: EN 61000-6-3:2007
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
EN 60730
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor uitgangsbelasting [VA] 15 VA
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] 65 %
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Productgroep Electronic controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Relaisuitgang inductieve belasting [A] 2 A
Relaisuitgang ohmse belasting [A] 4 A
Relaisuitgangsspanning [V] AC 230 V
SCIP-dossiernr. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
Sensor cable length [m] 200 m
Stooklijn instelling voor verwarmingscircuit 6-punts
Helling
Tapwater functies Antibacterieprogramma
Autotuning
Retourtemperatuurinvloed
Temperatuursensoren type Pt 1000, configureerbare ingang
Tijdschakelaar type Week
Tijdschakelaar voeding backup [h] 72 h
Type ECL Comfort 310
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 244 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 207 V
Voedingsspanningfrequentie [Hz] 50 Hz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality