Productdata

Bruto gewicht 9.738 Kg
Netto gewicht 9.738 Kg
Volume 17.38 Liter
EAN 5702421808399

 

Bodymateriaal Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Description AFQ PB25 /0,5 250cm2 int. veer
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukregelaar Geen
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.5 bar
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Ja
Functie Flowregelaar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 250 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 15 bar
Insteltype VAST
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Motor membraanhuismateriaal EPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFQ PB25
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type AFQ
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality