Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z3098

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Brass, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Productdata

Bruto gewicht 0.027 Kg
Netto gewicht 0.026 Kg
Volume 0.024 Liter
EAN 5702423238439

 

Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard DIN 3852-E (ISO 228)
Aansluittype G
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Diameter afschermbuis [inch] 0.12 in
Diameter afschermbuis [mm] 3 mm
Diameter beschermings materiaal Brass
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 2 pennen
Elektrische aansluiting AMP Junior Power Timer
Grootte procesaansluiting 1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 1.1 in
Insteeklengte [mm] 28 mm
Materiaal procesaansluiting Messing
Notities procesaansluiting DIN 3852-E
Omgevingstemperatuur max. [°C] 125 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 257 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Geïntegreerd
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Product Name Description Temperature sensor
Productgroep Sensors
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 3270
Type aanduiding MBT 3270-02000-028-C0300-000
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality