Afmeting drukaansluiting |
1/4 |
Application note |
Not applicable for liquid line |
ATEX Verkooptekst |
-20Cta+60C II 3G Ex ic IIB T6 Gc |
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) |
1 |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP30 |
Categorie |
IV |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Contact ordening |
Ci max: 0,5 nF Ii max: 0,1 A Li max: 0,2 uH Pi max: 1 W Ui max: 30 V |
Contactfunctie |
SPDT goud |
Differentie [bar] |
4 bar |
Differentie [psi] |
58 psi |
Drukaansluiting standard |
EN 1254-1 |
Druksensorelement |
Balg |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
Pg 13.5 |
Elektrische aansluiting |
Geschroefde kabeldoorvoer |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 400V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Goedkeuring |
ATEX - Cat. 3 - Zone 2 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
32 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koelmiddel(en) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R444B R454A R454C R455A R516A R600 R600a |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
Vrouwelijk |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Vrouwelijk |
Max. testdruk [bar] Pe |
35 bar |
Max. testdruk [psig] |
510 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
32 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
464 psig |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R516A |
Omg. temp. opmerking |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
104 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-4 °F |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Opmerkingen elektrische aansluitingen |
Metalen kabelwartel |
Productaccessoires |
Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving |
Pressostaat |
Productgroep |
Switches and thermostats |
Productnaam |
Pressostaat |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] |
32 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] |
464 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] |
116 psig |
SCIP-dossiernr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Standaard elektrische aansluitingen |
DIN 40430 |
Type |
KP7EB |
Type drukaansluiting |
Soldeer, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R516A |
Vergrendelingsfunctie |
Handbediend max. |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Vloeistofgroep |
1 |