Optyma™, TL5CNXN0
114F1504
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 13.042 Kg |
Netto gewicht | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Bruto gewicht | 13.042 Kg |
Netto gewicht | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/4 in |
Breedte [mm] | 273 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Condensortype | BG_1 |
Configuratiecode | Enkel |
Description | TL5CNXN0 |
Diameter ventilator [mm] | 170 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R290 |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Lengte [mm] | 410 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Model number | TL5CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
RLA | 1.1 A |
Segmentgebruik |
Lage tegendruk Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 27 W |
Technologie | Koelgroepen zuiger |
Toepassingen |
LBP MBP |
Totale hoogte [mm] | 197 mm |
Type | Optyma™ N0 |
Type ventilatorkap/-rooster | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 170 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
Versie | N0 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/4 in |
Breedte [mm] | 273 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Condensortype | BG_1 |
Configuratiecode | Enkel |
Description | TL5CNXN0 |
Diameter ventilator [mm] | 170 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R290 |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Lengte [mm] | 410 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Model number | TL5CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
RLA | 1.1 A |
Segmentgebruik |
Lage tegendruk Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 27 W |
Technologie | Koelgroepen zuiger |
Toepassingen |
LBP MBP |
Totale hoogte [mm] | 197 mm |
Type | Optyma™ N0 |
Type ventilatorkap/-rooster | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 170 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
Versie | N0 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |