Optyma™, SC18/18GXT2
114G7782
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 52.5 Kg |
Netto gewicht | 52.5 Kg |
Volume | 146.88 Liter |
EAN | 5702428569668 |
Bruto gewicht | 52.5 Kg |
Netto gewicht | 52.5 Kg |
Volume | 146.88 Liter |
EAN | 5702428569668 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Breedte [mm] | 442 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | SC18/18G |
Condensortype | BG_7 |
Description | SC18/18GXT2 |
Diameter ventilator [mm] | 300 mm |
Elektrische code | G |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R134a R513A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 230 V |
Lengte [mm] | 610 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
Model number | SC18/18GXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regio |
Afrika Azië Europa Midden-Oosten Stille Oceaan |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 230 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 14 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 23 W |
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 62 W |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 350 mm |
Type | Optyma™ T2 |
Type ventilatorkap/-rooster | Beschermkap |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 300 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.48 A |
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.42 A |
Versie | T2 |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 1.7 L |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Breedte [mm] | 442 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | SC18/18G |
Condensortype | BG_7 |
Description | SC18/18GXT2 |
Diameter ventilator [mm] | 300 mm |
Elektrische code | G |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 230 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R134a R513A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 230 V |
Lengte [mm] | 610 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
Model number | SC18/18GXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regio |
Afrika Azië Europa Midden-Oosten Stille Oceaan |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 230 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 14 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 23 W |
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 62 W |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 350 mm |
Type | Optyma™ T2 |
Type ventilatorkap/-rooster | Beschermkap |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 300 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.48 A |
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.42 A |
Versie | T2 |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 1.7 L |