Optyma™, OP-NL08MFXT2
114E2618
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 20.25 Kg |
Netto gewicht | 18 Kg |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428570428 |
Bruto gewicht | 20.25 Kg |
Netto gewicht | 18 Kg |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428570428 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 5/16 in |
Breedte [mm] | 315 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4 MF |
Condensortype | BG_2 |
Description | OP-NL08MFXT2 |
Diameter ventilator [mm] | 200 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) | R134a |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Lengte [mm] | 432 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Model number | OP-NL08MFXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
RLA | 2.3 A |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 5 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 7 W |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 225 mm |
Type | Optyma™ T2 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 200 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
Versie | T2 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 0.8 L |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 5/16 in |
Breedte [mm] | 315 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4 MF |
Condensortype | BG_2 |
Description | OP-NL08MFXT2 |
Diameter ventilator [mm] | 200 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) | R134a |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Lengte [mm] | 432 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Model number | OP-NL08MFXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
RLA | 2.3 A |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 5 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 7 W |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 225 mm |
Type | Optyma™ T2 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 200 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
Versie | T2 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 0.8 L |