Optyma™, OP-NL08CLXN0
114E2636
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 20.7 Kg |
Netto gewicht | 18 Kg |
Volume | 61.48 Liter |
EAN | 5702428570299 |
Bruto gewicht | 20.7 Kg |
Netto gewicht | 18 Kg |
Volume | 61.48 Liter |
EAN | 5702428570299 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Breedte [mm] | 299 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4CLX |
Condensortype | BG_3 |
Description | OP-NL08CLXN0 |
Diameter ventilator [mm] | 230 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R507A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Lengte [mm] | 370 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Model number | OP-NL08CLXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
RLA | 2.5 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 10 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 15 W |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 256 mm |
Type | Optyma™ N0 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 230 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
Versie | N0 |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Breedte [mm] | 299 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4CLX |
Condensortype | BG_3 |
Description | OP-NL08CLXN0 |
Diameter ventilator [mm] | 230 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R507A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Lengte [mm] | 370 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
Model number | OP-NL08CLXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
RLA | 2.5 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 10 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 15 W |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 256 mm |
Type | Optyma™ N0 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 230 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
Versie | N0 |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |