Optyma™, OP-MCNC003NBA11G
114F1201
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 19.55 Kg |
Netto gewicht | 17 Kg |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428566827 |
Bruto gewicht | 19.55 Kg |
Netto gewicht | 17 Kg |
Volume | 50.7 Liter |
EAN | 5702428566827 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NBC30RA |
Condensortype | BG_2 |
Description | OP-MCNC003NBA11G |
Diameter ventilator [mm] | 200 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) | R290 |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Model number | OP-MCNC003NBA11G |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 10 W |
Toepassingen | MBP |
Type | Optyma™ A11 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 200 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.12 A |
Versie | A11 |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NBC30RA |
Condensortype | BG_2 |
Description | OP-MCNC003NBA11G |
Diameter ventilator [mm] | 200 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) | R290 |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Model number | OP-MCNC003NBA11G |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 10 W |
Toepassingen | MBP |
Type | Optyma™ A11 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 200 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.12 A |
Versie | A11 |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |