Optyma™, OP-MCGC003TLA01G
114X0105
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 16.2 Kg |
Netto gewicht | 14.134 Kg |
Volume | 52.881 Liter |
EAN | 5702428566322 |
Bruto gewicht | 16.2 Kg |
Netto gewicht | 14.134 Kg |
Volume | 52.881 Liter |
EAN | 5702428566322 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/4 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL3GX |
Condensortype | BG_1 |
Description | OP-MCGC003TLA01G |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 52 dBA |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | UL |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 240 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R134a R513A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 220 V |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 300 m³/h |
Model number | OP-MCGC003TLA01G |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regio |
Afrika Azië Europa Midden-Oosten Stille Oceaan |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 5 W |
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 5 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 27 W |
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 24 W |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Type | Optyma™ A01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 172 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.17 A |
Versie | A01 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1/4 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL3GX |
Condensortype | BG_1 |
Description | OP-MCGC003TLA01G |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 52 dBA |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | UL |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 240 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R134a R513A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 220 V |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 300 m³/h |
Model number | OP-MCGC003TLA01G |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regio |
Afrika Azië Europa Midden-Oosten Stille Oceaan |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 5 W |
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 5 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 27 W |
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 24 W |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Type | Optyma™ A01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 172 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.17 A |
Versie | A01 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |