Optyma™, OP-LCNC016NPA11G

114F0413

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 26.45 Kg
Netto gewicht 23 Kg
Volume 76.8 Liter
EAN 5702428566919

 

Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NPT16LA
Condensortype BG_4/5
Description OP-LCNC016NPA11G
Diameter ventilator [mm] 254 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
EAC
Goedkeuring vloeistofvat CE
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 253 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R290
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 207 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 631 m³/h
MCC 3.50 A
Model number OP-LCNC016NPA11G
Product Name Description Bare unit
Productgroep Condensing Units
Segmentgebruik Lage tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 207 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 253 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 13 W
Toepassingen LBP
Type Optyma™ A11
Type ventilatorkap/-rooster Rooster
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 254 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.18 A
Versie A11
Voeding compressor [V] 230/1/50

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality