Optyma™, OP-LCHC021
114X1602
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto gewicht | 40 Kg |
Netto gewicht | 23 Kg |
Volume | 150.144 Liter |
EAN | 5702428565356 |
Bruto gewicht | 40 Kg |
Netto gewicht | 23 Kg |
Volume | 150.144 Liter |
EAN | 5702428565356 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC21CL |
Condensortype | BG_6 |
Description | OP-LCHC021SCA04G |
Diameter ventilator [mm] | 300 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R452A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
Model number | OP-LCHC021 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
RLA | 4 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 14 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 29 W |
Toepassingen | LBP |
Type | Optyma™ A04 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 300 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.18 A |
Versie | A04 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 1.1 L |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC21CL |
Condensortype | BG_6 |
Description | OP-LCHC021SCA04G |
Diameter ventilator [mm] | 300 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring |
CE EAC |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) |
R404A R452A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
Model number | OP-LCHC021 |
Product Name Description | Bare unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
RLA | 4 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 14 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 29 W |
Toepassingen | LBP |
Type | Optyma™ A04 |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 300 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.18 A |
Versie | A04 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 1.1 L |