Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM044MLW05E

114X7162

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productdata

Bruto gewicht 84 Kg
Netto gewicht 70 Kg
Volume 537.84 Liter
EAN 5702428561372

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 3
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Breedte [mm] 1087 mm
Compressor model MLZ019T4
Condensortype D7
Description OP-MSXM044MLW05E
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code E
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 3
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 61 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 41 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Goedkeuringsnorm CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 415 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 0.58 mm³
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lengte [mm] 464 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3 m³/h
MCC 9.5 A
Min fuse rating [A] 12 A
Modelnummer OP-MSXM044MLW05E
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 6.1 A
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Technologie Scroll
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 690 mm
Type Optyma™ Slim Pack W05
Type ventilatorkap/-rooster B2
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie W05
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 1/2 in
Voeding compressor [V] 400/3/50
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality